Novas dobradiças com mola de aço inoxidável
Auxiliares invisíveis para abertura e fechamento seguros
A norelem amplia seu programa com novas dobradiças de mola em aço inoxidável e, assim, oferece uma solução robusta para movimentar e reposicionar automaticamente tampas, portas ou coberturas em uma posição pré-definida. O mecanismo de mola integrado torna a operação mais fácil e segura ao mesmo tempo.
Uma mola de torção resistente funciona dentro do cilindro da dobradiça e, ao contrário dos projetos com molas externas, permanece invisível e protegida na carcaça. Ele é pré-tensionado durante a montagem e transmite sua força diretamente para o eixo da dobradiça. Dependendo da versão, as dobradiças com mola são de fechamento automático ou de abertura por mola: as versões de abertura por mola facilitam o levantamento de abas pesadas, enquanto as versões de fechamento automático puxam automaticamente as portas e as tampas de proteção de volta à sua posição inicial segura.